Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Le module de vanne intégrée à signal discret permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils.
- Des connecteurs de type Amphenol et MS sont fournis pour l’interface client.
- Une électrovanne intégrée simple ou double (disponible sur le module adaptateur de vanne Jxx) commande le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
- Jusqu’à 16 passages de signaux disponibles pour l’utilisation par le client.
- Une gaine flexible entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
- La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
- Capacité de l’identifiant de l’outil (0-99).
- Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1 et R2), Verrouillage et Déverrouillage fournies.
- Conception compacte.
Matériaux
- Boîtier et couvercle en aluminium
- Fenêtre en polycarbonate transparent
- Contacts rhodiés
- Joints en nitrile
- Bloc de broches en nylon.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques |
Signaux de contrôle – 24VDC Signaux de passage – 5 Amp/250V |
| Poids du côté maître | 0.82 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.63 kg |
| Nombre de broches totales | |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
- Filtrer par Type
- Dessins
- Manuels
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Schéma de câblage pour VB2-M et VB3-T | Dessins | Anglais |
| Dessin du module de la famille VB2 | Dessins | Anglais |
| VB2 Dessin des pièces détachées de la famille | Dessins | Anglais |
| VB2 Master avec VB2 Tool Schéma de raccordement | Dessins | Anglais |
| VB2 Master avec l’outil VB3 Dessin de brochage | Dessins | Anglais |
| VB2 Master avec l’outil VB4 Dessin des broches | Dessins | Anglais |
| Manuel du module de contrôle et de signalisation VB2 (y compris VB2-T, VB3-T, VB4-T) | Manuels | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-VB2-M | Module maître de signaux discrets avec connecteur Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, prend en charge les capteurs L/U/R1/R2 (utilise une électrovanne simple ou double) **Prend en charge le verrouillage du support d’outil du côté de l’outil et fonctionne avec les outils de la série VB** |
| 9121-VB2-T | Module d’outils à signaux discrets avec Amphenol à 19 broches, bloc à 19 broches, verrouillage du support d’outils, 16 points de passage |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-VB2-M
- 9121-VB2-T
- 9121-VB3-T
- 9121-VB4-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB2-M | Module discret, Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, TSI sur l’outil (compatible avec VB2-T, VB3-T, ou VB4-T) – Côté maître |
|
|
9121-VB2-T | Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, verrouillage du support d’outil, 16 passages (compatible avec VB2-M) – Côté outil |
|
|
9121-VB3-T | Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, verrouillage du support d’outils, 12 passages, 0-9 Tool-ID (compatible avec VB2-M) – côté outil |
|
|
9121-VB4-T | Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, verrouillage du support d’outils, 8 passages, 0-99 Tool-ID (compatible avec VB2-M) – côté outil |
|