Modules de changement d’outils

Modules discrets : VB5

Modules discrets : VB5

Module discret, 19 broches Amphenol, 19 broches Block, Tool Side Tool Stand Interlock, 10 Pass-Throughs, NPN (sinking) Verrouillé, Déverrouillé, et capteurs RTL

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  VB5
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module de vanne intégrée à signal discret permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils.
  • Des connecteurs de type Amphenol et MS sont fournis pour l’interface client.
  • Une électrovanne intégrée simple ou double (types de sources disponibles sur le module adaptateur de vanne Jxx) commande le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • Jusqu’à 10 passages de signaux sont disponibles pour l’utilisation par le client.
  • Un capuchon flexible entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
  • Entrées de capteur NPN (de type plongeur) prêtes au verrouillage (R1 et R2), de verrouillage et de déverrouillage prises en charge.
  • Conception compacte.

Matériaux

  • Boîtier et couvercle en aluminium
  • Fenêtre en polycarbonate transparent
  • Contacts rhodiés
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en nylon.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Signaux de contrôle – 24VDC
Signaux de passage – 5 Amp/250V
Poids du côté maître 0.80 kg
Poids du côté de l’outil 0.62 kg
Nombre de broches totales 16
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
VB5-M,VB2-T Dessin du module Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation VB5-M,VB2-T Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-VB5-M Module maître pour signaux discrets avec connecteur Amphenol 19 broches, bloc 19 broches, prend en charge les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-VB2-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, verrouillage du support d’outil, 16 passages (compatible avec VB2-M) – Côté outil
Support d'outils 9121-VB5-M Module discret, 19 broches Amphenol, 19 broches Block, Tool Stand Interlock, 10 Pass-Throughs, NPN (sinking) Locked, Unlocked, and RTL sensors – Master side

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.