Modules de changement d’outils

Modules discrets : VB7

Modules discrets : VB7

Module discret, Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, prend en charge les capteurs L/U/R1/R2 avec passage de vanne intégré (utilise une électrovanne simple ou double), TSI sur l’outil et Tool-ID (compatible avec les outils de la série VB)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  VB7
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module de vanne intégrée à signal discret permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils.
  • Des connecteurs de type Amphenol et MS sont fournis pour l’interface client.
  • Une électrovanne intégrée simple ou double (disponible sur l’adaptateur de vanne Jxx avec module de passage) commande le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • Jusqu’à 16 passages de signaux sont disponibles pour l’utilisation par le client.
  • Un capuchon flexible entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module d’outils. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
  • Capacité de l’identifiant de l’outil (0-99).
  • Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1 et R2), Verrouillage et Déverrouillage fournies.
  • Conception compacte.

Matériaux

  • Boîtier et couvercle en aluminium
  • Fenêtre en polycarbonate transparent
  • Contacts rhodiés
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en nylon.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Signaux de contrôle – 24VDC
Signaux de passage – 5 Amp/250V
Poids du côté maître 0.77 kg
Poids du côté de l’outil
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin de la famille de modules VB7 Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation VB7-M, VBx-T Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-VB3-T Module d’outils à signaux discrets avec Amphenol 19 broches, bloc 19 broches, verrouillage du support d’outils, 12 passages, ID d’outil 0-9
9121-VB7-M Module maître de signaux discrets avec Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 avec passage de vanne intégré (utilise une électrovanne simple ou double) **Supporte le verrouillage du support d’outil du côté de l’outil et fonctionne avec les outils de la série VB**
9121-VB2-T Module d’outils à signaux discrets avec Amphenol à 19 broches, bloc à 19 broches, verrouillage du support d’outils, 16 points de passage
9121-VB4-T Module d’outils à signaux discrets avec Amphenol 19 broches, bloc 19 broches, verrouillage du support d’outils, 8 passages, 0-99 ID d’outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-VB2-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, verrouillage du support d’outil, 16 passages (compatible avec VB2-M) – Côté outil
Support d'outils 9121-VB3-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, verrouillage du support d’outils, 12 passages, 0-9 Tool-ID (compatible avec VB2-M) – côté outil
Support d'outils 9121-VB4-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, verrouillage du support d’outils, 8 passages, 0-99 Tool-ID (compatible avec VB2-M) – côté outil
Support d'outils 9121-VB7-M Module discret, 26 broches Amphenol, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 avec passage de vanne intégré – côté maître

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.