Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Le module de vanne intégrée pour signaux discrets permet de contrôler le changeur d’outils et de transmettre des signaux discrets à l’outillage de fin de bras.
- un connecteur DDK à 37 broches, de type MS, est fourni pour l’interface client.
- Une électrovanne intégrée, simple ou double (disponible sur l’adaptateur de vanne Jxx avec module de transmission) commande le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
- Entrées de capteur NPN (de type plongeur) prêtes à être verrouillées (R1 et R2), de verrouillage et de déverrouillage prises en charge.
- Jusqu’à 25 signaux de passage sont disponibles pour l’utilisation par le client.
- Un capuchon flexible entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
- La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
- Tool-ID (0-7) disponible.
- Conception compacte.
Matériaux
- Boîtier et couvercle en aluminium
- Fenêtre en polycarbonate transparent
- Contacts plaqués de métaux précieux
- Joints en nitrile
- Bloc de broches en Delrin.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques |
Signaux de contrôle – 24VDC Signaux de passage – 5 Amp/250V |
| Poids du côté maître | 0.84 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.70 kg |
| Nombre de broches totales | 37 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-VB8-T | Module d’outil à signaux discrets avec connecteur DDK 37 broches, verrouillage du support d’outil, ID d’outil 0-7 |
| 9121-VB8-M | Module maître de signaux discrets avec connecteur DDK à 37 broches |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-VB8-M
- 9121-VB8-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB8-M | Module discret, supporte les capteurs NPN L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, connecteur DDK 37 broches, TSI sur l’outil, Tool-ID 0-7 – côté maître |
|
|
9121-VB8-T | Module discret, connecteur DDK 37 broches, verrouillage du support d’outil, 0-7 Tool-ID – côté outil |
|