Modules de changement d’outils

Modules discrets : VD2

Modules discrets : VD2

Module discret, 26 broches Amphenol, connexion E/S à distance, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, TSI sur l’outil

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  VD2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module de vanne intégrée à signaux discrets permet la communication et le contrôle du changeur d’outils ainsi qu’une connexion séparée de passage d’E/S à distance.
  • Des connecteurs Amphenol de type MS sont fournis pour l’interface client à signaux discrets. Jusqu’à 16 passages de signaux sont disponibles pour l’utilisation par le client.
  • Des connecteurs industriels standard de 12 mm sont fournis pour l’interface client des E/S à distance.
  • Une électrovanne intégrée simple ou double (disponible sur le module adaptateur de vanne Jxx) commande le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • Des gaines flexibles entourent les blocs de broches et protègent les connexions de l’humidité lorsqu’elles sont couplées.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
  • Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1 et R2), Verrouillage et Déverrouillage fournies.
  • Conception compacte.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Signaux de contrôle – 24 VDC
Signaux de passage – 5 Amp/250V
Signaux de passage des E/S à distance – 4 Amp/250V
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil
Nombre de broches totales 16
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module VD2 Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation VD2 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-VD2-M Module maître de signaux discrets avec passage 19 broches et passage d’E/S à distance Allen Bradley
9121-VD2-T Module d’outils pour signaux discrets avec passage 19 broches et passage E/S à distance Allen Bradley
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-VD2-M Module discret, Amphenol 26 broches, connexion E/S déportée, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, TSI sur l’outil (compatible avec VD2-T) – Côté maître
Support d'outils 9121-VD2-T Module discret, 19 broches Amphenol, connexion E/S déportée, bloc 19 broches, TSI sur l’outil (compatible avec VD2-M) – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.