Modules de changement d’outils

Modules discrets : VF2

Modules discrets : VF2

Discret, Amphenol 26 broches, bloc 19 broches. Prend en charge les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée. Le VF2-M prend en charge le TSI du côté de l’outil

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  VF2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module de vanne intégrée à signal discret permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils.
  • Des connecteurs de type Amphenol et MS sont fournis pour l’interface client.
  • Une électrovanne intégrée simple ou double (disponible sur le module adaptateur de vanne Jxx) commande le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • 12 passages de signaux disponibles pour l’utilisation par le client.
  • Un capuchon flexible entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
  • Capacité de l’identifiant de l’outil (0-9).
  • Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1 et R2), Verrouillage et Déverrouillage fournies.
  • Compatible avec les préférences de câblage de Ford.
  • Conception compacte.

Matériaux

  • Boîtier et couvercle en aluminium
  • Fenêtre en polycarbonate transparent
  • Contacts rhodiés
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en nylon.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Signaux de commande – 12 @ 5 Amp/250V, 5 Amp / 24VDC
Poids du côté maître 0.69 kg
Poids du côté de l’outil 0.69 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
VF2-M, VF3-T Dessin Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation VF2 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-VF2-M Module maître pour signaux discrets avec Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, TSI sur l’outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-VF2-M Discret, 26 broches Amphenol, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée (compatible avec VF3-T) – côté maître
Support d'outils 9121-VF3-T Discret, 19 broches Amphenol, 19 broches Bloc, TSI sur l’outil, 12 passages, 0-9 Tool-ID (compatible avec VF2-M) – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.