Modules de changement d’outils

Modules discrets : VK2

Modules discrets : VK2

Module IO-Link avec (4) connecteurs M12 à 5 broches pour le passage des liens d’E/S, (3) connecteurs M12 à 5 broches pour le contrôle des vannes et les entrées de capteurs verrouillées, déverrouillées et prêtes à être verrouillées. Prend en charge le contrôle intégré des vannes.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : VK2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module de signaux discrets permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils.
  • Des connecteurs M12 à 5 broches sont fournis pour l’interfaçage avec le bloc maître IO-Link disponible sur le marché afin de prendre en charge le changeur d’outils et les E/S spécifiées par le client.
  • Des connecteurs M12 femelles à 5 broches sont prévus pour prendre en charge les entrées des capteurs de proximité du changeur d’outils (verrouillage, déverrouillage et RTL (Ready-To-Lock)), l’alimentation ainsi que les sorties de verrouillage et de déverrouillage de la vanne du changeur d’outils.
  • Une électrovanne intégrée simple ou double (disponible sur le module adaptateur d’air et de vanne Jxx) contrôle le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium/couvercles en étherine
  • Contacts plaqués or
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en Delrin.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Signaux de contrôle – 24VDC
Signaux de passage – 3 Amp/24V
Poids du côté maître 0.78 kg
Poids du côté de l’outil 0.56 kg
Nombre de broches totales 19
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessins du module VK2 Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation VK2 Manuels Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-VK2-M Module maître IO-Link avec (4) connecteurs M12 à 5 broches pour le passage des liens d’E/S, trois connecteurs M12 à 5 broches pour le contrôle des vannes et les entrées de capteurs verrouillées, déverrouillées et prêtes à être verrouillées. Prend en charge le contrôle intégré des vannes – côté maître
Support d'outils 9121-VK2-T Module d’outil IO-Link avec (4) connecteurs femelles M12 à 5 broches pour le passage des liens d’E/S – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.