Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 5 broches.
- capacité de 5 Ampères/150VAC.
- Connecteur PROFIBUS M12, 5 contacts, codage B.
- Contacts sans contact sur le maître.
- Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Têtes plaquées de métaux précieux sur les broches à ressort
- Broches de contact plaquées de métaux précieux
- Joint en nitrile.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 4 Ampères/250VAC max. |
| Poids du côté maître | 0.20 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.15 kg |
| Nombre de broches totales | 5 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module RP5 | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-RP5-T | Module d’outil discret PROFIBUS Pass-Through avec connecteur M12 codé en B |
| 9120-RP5-M | Module discret PROFIBUS Pass-Through Master avec connecteur M12 codé B |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-RP5-M
- 9120-RP5-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RP5-M | Module discret de passage PROFIBUS avec connecteur M12 codé B – côté maître |
|
|
9120-RP5-T | Module discret de passage PROFIBUS avec connecteur M12 codé B – Côté outil |
|