Modules de changement d’outils

Modules électriques : D15

Modules électriques : D15

module électrique à 15 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à faible puissance

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  D15
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Connecteur D-sub.
  • 15 broches de contact plaquées or.
  • Sondes à ressort encastrées côté maître.
  • Version Pigtail disponible.

Matériaux

  • Broches de contact plaquées métal précieux
  • Delrin
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 3 Amp/50VAC
Poids du côté maître 0.02 kg
Poids du côté de l’outil 0.02 kg
Nombre de broches totales 15
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module D15 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-D15-T Module électrique D15 – Côté outil
9120-D15-M 15P D-sub Master w/#4-40 Screw Locks
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-D15-M module électrique à 15 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à faible puissance
Support d'outils 9120-D15-M-E module électrique à 15 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à faible puissance
Support d'outils 9120-D15-T module électrique à 15 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à faible puissance
Support d'outils 9120-D15-T-E module électrique à 15 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à faible puissance

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.