Modules de changement d’outils

Modules électriques : D25

Modules électriques : D25

module électrique à 25 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à faible puissance

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : D25
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Connecteur D-sub.
  • 25 broches de contact plaquées or.
  • Sondes à ressort encastrées du côté du maître.

Matériaux

  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Delrin®
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 3 Amp/50VAC
Poids du côté maître 0.09 kg
Poids du côté de l’outil 0.09 kg
Nombre de broches totales 25
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module D25 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-D25-M Module de signal principal avec connecteur D-Sub à 25 broches et vis #4-40
9120-D25-T Module de signal d’outil avec connecteur D-Sub à 25 broches et vis #4-40
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-D25-M module électrique à 25 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à faible puissance
Support d'outils 9120-D25-T module électrique à 25 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à faible puissance

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.