Modules de changement d’outils

Modules électriques : E10

Modules électriques : E10

module électrique à 10 broches, 3 Amp/50VAC avec connexion à souder, taille miniature

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  E10-005
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Câblage direct (soudure) sur les broches – pas de connecteurs.
  • Taille miniature.
  • 10 broches de contact plaquées or.

Matériaux

  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Delrin®
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 3 Amp/50VAC
Poids du côté maître 0.09 kg
Poids du côté de l’outil 0.008 kg
Nombre de broches totales 10
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.