Modules de changement d’outils

Modules électriques : E20

Modules électriques : E20

module électrique à 20 broches, 3 Amp/50VAC avec connexion à souder, taille miniature

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  E20
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Câblage direct (soudure) sur les broches – pas de connecteurs.
  • Taille miniature.
  • 20 broches de contact plaquées or.

Matériaux

  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Delrin®
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 3 Amp/50VAC
Poids du côté maître 0.015 kg
Poids du côté de l’outil 0.017 kg
Nombre de broches totales 20
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
E20-010 Dessin du module Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-E20T-010 connecteur 20P E, outil QC-10
9120-E20M-010 Module électrique E20 pour QC-10/QC- 11 Master
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-E20M-010 module électrique à 20 broches, 3 Amp/50VAC avec connexion à souder, taille miniature
Support d'outils 9120-E20T-010 module électrique à 20 broches, 3 Amp/50VAC avec connexion à souder, taille miniature

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.