Modules de changement d’outils

Modules électriques : E2A

Modules électriques : E2A

module électrique à 20 broches, 3 Amp/50VAC avec connexion à souder, taille miniature, boîtier monobloc. Non compatible avec E20.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  E2A
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Câblage direct (soudure) sur les broches – pas de connecteurs.
  • Taille miniature.
  • 20 broches de contact plaquées or.
  • Convient au QC-5.
  • Non compatible avec E20.

Matériaux

  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Delrin
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 3 Amp/50VAC
Poids du côté maître 0.02 kg
Poids du côté de l’outil 0.02 kg
Nombre de broches totales 20
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Module E2A pour QC-5 (20 broches) Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-E2A-M 20 broches, 3A/220V, connexion à souder, taille miniature, boîtier monobloc. Non compatible avec E20.
9120-E2A-T 20 broches, 3A/220V, connexion à souder, taille miniature, boîtier monobloc. Non compatible avec E20.
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-E2A-M module électrique à 20 broches, 3 Amp/50VAC, connexion à souder, taille miniature, boîtier monobloc – Côté maître
Support d'outils 9120-E2A-T module électrique 20 broches, 3 Amp/50VAC, connexion à souder, taille miniature, boîtier monobloc – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.