Modules de changement d’outils

Modules électriques : G19

Modules électriques : G19

module électrique 19 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature et pivot à cinq positions

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : G19
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • module électrique réglable à 5 positions – côté maître et côté outil.
  • Fournit 5 positions uniques sur 180 degrés pour augmenter la flexibilité des ensembles d’habillage des robots.
  • 19 broches.
  • capacité de 3 Ampères/250VAC.
  • Connecteur miniature à déconnexion rapide MS.
  • Bloc de broches scellé contre l’humidité lorsqu’il est couplé.
  • S’adapte aux modules G19, R19, S19 ou T19.
  • Contacts sans contact sur le module principal.
  • Conception brevetée.

Matériaux

  • Broches de contact rhodiées
  • Aluminium anodisé
  • Delrin
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 3 Ampères/250VAC
Poids du côté maître 0.14 kg
Poids du côté de l’outil 0.11 kg
Nombre de broches totales 19
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module G19 Dessins Anglais
G19M G10T Dessin du module Dessins Anglais
G19M G14T Dessin du module Dessins Anglais
Dessin du module G19R-M, G19-T Dessins Anglais
Dessin du module G19W-M,G19-T Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-G10-T connecteur rapide miniature MS 19 broches, 3A/250VAC, avec ID d’outil 0-99 intégré et pivotant à 5 positions – côté outil
9120-G14-T connecteur rapide MS miniature à 19 broches, 3A/250VAC, avec ID d’outil 0-15 intégré et pivotant à 5 positions – côté outil
9120-G19-M module électrique 19 broches, 3A/250VAC avec connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions – Côté maître
9120-G19-M-M23 G19-M Module maître réglable avec connecteur M23
9120-G19A-T Module servo réglable G19A – côté outil
9120-G19A-M Module servo réglable G19A – côté maître
9120-G19W-M Module maître G19W-M avec câbles droits câblés pour capteurs
9120-G19R-M Module maître G19R-M avec câbles de capteurs d’angle droit câblés (pour QC-110 et QC-76 uniquement)
9120-G19-T module électrique 19 broches, 3A/250VAC avec connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions – Côté outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-G10-T module électrique 19 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature et pivot à cinq positions
Support d'outils 9120-G14-T module électrique 19 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature et pivot à cinq positions
Support d'outils 9120-G19A-M G19A-M Module électrique principal réglable, TSP
Support d'outils 9120-G19A-T G19A-M Module électrique de l’outil réglable, TSP
Support d'outils 9120-G19-M module électrique 19 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature et pivot à cinq positions
Support d'outils 9120-G19R-M module électrique 19 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature et pivot à cinq positions
Support d'outils 9120-G19-T module électrique 19 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature et pivot à cinq positions
Support d'outils 9120-G19W-M module électrique 19 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature et pivot à cinq positions

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.