Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- module électrique réglable à 5 positions – côté maître et côté outil.
- Il offre 5 positions uniques sur 180 degrés afin d’accroître la flexibilité des ensembles d’habillage des robots. Le module doit être ajusté et fixé en position avant d’être utilisé, sous peine d’endommager les conducteurs internes.
- 26 broches
- capacité de 3 Ampères/250VAC.
- Connecteur miniature à déconnexion rapide MS.
- Bloc de broches scellé contre l’humidité lorsqu’il est couplé.
- S’adapte aux modules G26, R26, S26 ou T26.
- Contacts sans contact sur le module principal.
- La broche « C » est le premier contact, le dernier. Recommandé pour la mise à la terre.
- Conception brevetée.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Têtes rhodiées sur les broches à ressort
- Broches de contact rhodiées
- Joint en nitrile
Spécifications | Valeur |
---|---|
Caractéristiques électriques | 3 Ampères/250VAC |
Poids du côté maître | 0.20 kg |
Poids du côté de l’outil | 0.12 kg |
Nombre de broches totales | 26 |
Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
Télécharger | Description |
---|---|
9120-G26-T | module électrique Tool à 26 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions. |
9120-G26W-M | Module maître G26 avec câbles de capteurs droits câblés |
9120-G21-T | connecteur miniature MS à 26 broches, 3A/250VAC, avec Tool-ID 0-15 intégré et pivotant à 5 positions – côté outil |
9120-G26R-M | module électrique à 26 broches, 3A/250VAC, connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivot à cinq positions avec verrouillage/déverrouillage des câbles de capteurs attachés avec des connecteurs à angle droit |
9120-G26-M | module électrique Master à 26 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions. |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-G21-T
- 9120-G26-M
- 9120-G26R-M
- 9120-G26-T
- 9120-G26W-M
Numéro de pièce | Description | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-G21-T | module électrique à 26 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions |
|
![]() |
9120-G26-M | module électrique à 26 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions |
|
![]() |
9120-G26R-M | module électrique à 26 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions |
|
![]() |
9120-G26-T | module électrique à 26 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions |
|
![]() |
9120-G26W-M | module électrique à 26 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur miniature MS à déconnexion rapide et pivotant à cinq positions |
|