Modules électriques : GD4

Modules électriques : GD4

Module électrique avec et avec 5 positions réglables Connecteur M12 à 4 broches

Numéro de modèle : GD4
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

  • connecteurs mâle et femelle M12 à 4 broches.
  • 4 Ampères/250V.
  • module électrique réglable à 5 positions – côté maître et côté outil.
  • Avertissement : Les modules doivent être ajustés et fixés en position avant d’être utilisés, sinon les conducteurs risquent d’être endommagés à l’intérieur.
  • Le bloc de broches est étanche à l’humidité lorsqu’il est accouplé.
  • Contacts sans contact sur le module maître.
  • Conception brevetée.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 4 Ampères/250V
Poids du côté maître 0.15 kg
Poids du côté de l’outil 0.12 kg
Nombre de broches totales 4
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module GD4 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-GD4-T Module avec connecteur M12 à 4 broches
9120-GD4-M Module avec connecteur M12 à 4 broches
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-GD4-M Module électrique avec et avec 5 positions réglables Connecteur M12 à 4 broches
Support d'outils 9120-GD4-T Module électrique avec et avec 5 positions réglables Connecteur M12 à 4 broches

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.