Modules de changement d’outils

Modules électriques : J16

Modules électriques : J16

module électrique à 16 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : J16
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 16 broches
  • 3 Ampères/250VAC.
  • Connecteur miniature à déconnexion rapide MS.
  • Contacts plaqués métal précieux.
  • Corps de taille moyenne.
  • Boîtier léger en Delrin.

Matériaux

  • Contacts plaqués métal précieux
  • Delrin®
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 3 Ampères/250VAC
Poids du côté maître 0.135 kg
Poids du côté de l’outil 0.10 kg
Nombre de broches totales 16
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module électrique J16 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-J16-M module électrique 16 broches, 3A/250VAC avec connecteur miniature MS, PTO2A-14-19, connecteur de taille moyenne – Côté maître
9120-J16-T module électrique 16 broches, 3A/250VAC avec connecteur miniature MS, PTO2A-14-19, connecteur de taille moyenne – côté outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-J16-M module électrique à 16 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature – côté maître
Support d'outils 9120-J16-T module électrique 16 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.