Modules de changement d’outils

Modules électriques : K26

Modules électriques : K26

module électrique 26 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur miniature MS à déconnexion rapide, scellé et No-Touch

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  K26
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 26 broches.
  • 3 Amp/50VDC.
  • Taille miniature avec connecteurs à déconnexion rapide MS.
  • Pour QC-20, 21 et 60 uniquement.
  • Contacts sans contact sur le module principal.
  • Contacts étanches à la poussière et à l’humidité.

Matériaux

  • Broches de contact plaquées métal précieux
  • Aluminium anodisé
  • Delrin
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 3 Amp/50VDC
Poids du côté maître 0.14 kg
Poids du côté de l’outil 0.08 kg
Nombre de broches totales 26
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
K26-M,K21-T Dessin du module Dessins Anglais
Dessin du module K26 Dessins Anglais
Dessin du module K26P-M,K26-T Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-K21-T 26 broches (21 broches disponibles pour le client), 3 Amp/50VDC, connecteur rapide MS miniature avec 16 Tool-ID (côté outil uniquement)
9120-K26P-M module électrique 26 broches, 3A/50VAC avec connecteur rapide mini MS
9120-K26-M module électrique 26 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur miniature MS à déconnexion rapide, scellé et sans contact – Côté maître
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-K21-T module électrique 26 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur miniature MS à déconnexion rapide, scellé et No-Touch
Support d'outils 9120-K26-M module électrique 26 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur miniature MS à déconnexion rapide, scellé et No-Touch
Support d'outils 9120-K26P-M module électrique 26 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur miniature MS à déconnexion rapide, scellé et No-Touch
Support d'outils 9120-K26-T module électrique 26 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur miniature MS à déconnexion rapide, scellé et No-Touch

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.