Modules de changement d’outils

Modules électriques : K45

Modules électriques : K45

Module électrique K19 (19 broches côté droit) et module électrique K26 (26 broches côté gauche) lorsque les connecteurs sont montés côte à côte sur la plaque d’adaptation

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  K45
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 19 broches à droite et 26 broches à gauche.
  • Adaptateur avec K19 sur le côté droit et K26 sur le côté gauche.
  • Convient au modèle de montage standard des modules.

Matériaux

  • Broches de contact plaquées métal précieux
  • Aluminium anodisé
  • Delrin
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 3 Amp/50VDC
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil
Nombre de broches totales
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Description
9120-K45-T (1)K19-T & (1)K26T avec plaque d’adaptation au modèle J16
9120-K45-M (1)K19-M & (1)K26-M avec plaque d’adaptation au modèle J16
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-K45-M K19 (19 broches côté droit) et K26 (26 broches côté gauche) face aux connecteurs – côté maître
Support d'outils 9120-K45-T K19 (19 broches côté droit) et K26 (26 broches côté gauche) face au connecteur – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.