Modules de changement d’outils

Modules électriques : K5

Modules électriques : K5

Module électrique à profil bas avec Tool-ID 0-9 et connecteur Pigtail M8

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  K5
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Profil bas.
  • 5 broches.
  • Connecteur M8 en queue de cochon.
  • identifiant d’outil 0-9.
  • Utiliser la broche 5 du connecteur à 6 broches (côté maître) comme point commun.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes plaquées de métaux précieux sur les broches à ressort
  • Broches de contact plaquées en métal précieux
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 10 mA/50VDC
Poids du côté maître 0.05 kg
Poids du côté de l’outil 0.04 kg
Nombre de broches totales 5
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
K5-M,K0-T Dessin du module Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-K5-M Module maître 0-9 Tool ID à profil bas avec connecteur M8 Pigtail
9120-K0-T Profil bas 0-9 Tool ID Module d’outils
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-K0-T Module électrique à profil bas avec Tool-ID 0-9 et connecteur Pigtail M8
Support d'outils 9120-K5-M Module électrique à profil bas avec Tool-ID 0-9 et connecteur Pigtail M8

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.