Modules de changement d’outils

Modules électriques : KRB

Modules électriques : KRB

Module électrique, cordon M12 à 5 broches sur le maître ; 0-16 ID de l’outil, pas de connecteur sur l’outil

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  KRB
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 5 broches.
  • 3 Amp/110VDC.
  • 0-16 Tool-ID sur le côté de l’outil.
  • Pas de connecteur du côté de l’outil.
  • Pour QC-11 uniquement.
  • Contacts sans contact sur le module maître.
  • Les contacts sont étanches à la poussière et à l’humidité.
  • AVERTISSEMENT : Les contacts du module d’outils dépassent du boîtier. Faire preuve de prudence pour éviter d’endommager les contacts lors de l’assemblage ou de l’entretien.
  • REMARQUE : Le module principal KR5B comprend des fixations supplémentaires conçues pour fonctionner avec le module spécial SIP-8604. Pour utiliser les caractéristiques de fixation supplémentaires, utiliser le SIP-8604 ou un SIP similaire.

Matériaux

  • Goupilles plaquées de métaux précieux.
  • Aluminium anodisé
  • Delrin®
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 3 Ampères/110VDC
Poids du côté maître 0.21 kg
Poids du côté de l’outil 0.10 kg
Nombre de broches totales 5
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
KR5B-M,KRB-T Dessin du module Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-KR5B-M KR5B Master Electrical Module, 5-Pin M12 cordset
9120-KRB-T Module électrique d’outil KRB, 0-16 ID d’outil, sans connecteur
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-KR5B-M Module électrique, cordon M12 à 5 broches – côté maître
Support d'outils 9120-KRB-T Module électrique, 0-16 Tool-ID, pas de connecteur – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.