Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Léger et compact pour les petites applications de contrôle de la qualité
- Interface à connecteur M12, avec 12 signaux de passage disponibles.
- Sortie de câble tangentielle avec options de direction droite et gauche.
- Compatible avec le changeur d’outils QC-7.
Matériaux
- PPS
- Broches de contact plaquées or
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 1.0 A/<50 VDC |
| Poids du côté maître | 0.045 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.045 kg |
| Nombre de broches totales | 12 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-ML12R-M | ML12R Module électrique principal QC-7, sortie droite, en pot |
| 9120-ML12R-T | ML12R Tool Module électrique QC-7, sortie droite, empoté |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-ML12-M
- 9120-ML12R-M
- 9120-ML12R-T
- 9120-ML12-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-ML12-M | Module électrique avec passage à 12 pôles utilisant un connecteur M12 mâle et femelle. Le ML12 a un connecteur qui sort sur le côté gauche du module et le ML12R a un connecteur qui sort sur le côté droit du module. Les côtés maître et outil des ML12 et ML12R ne sont pas interchangeables. |
|
|
9120-ML12R-M | Module électrique avec passage à 12 pôles utilisant un connecteur M12 mâle et femelle. Le ML12 a un connecteur qui sort sur le côté gauche du module et le ML12R a un connecteur qui sort sur le côté droit du module. Les côtés maître et outil des ML12 et ML12R ne sont pas interchangeables. |
|
|
9120-ML12R-T | Module électrique avec passage à 12 pôles utilisant un connecteur M12 mâle et femelle. Le ML12 a un connecteur qui sort sur le côté gauche du module et le ML12R a un connecteur qui sort sur le côté droit du module. Les côtés maître et outil des ML12 et ML12R ne sont pas interchangeables. |
|
|
9120-ML12-T | Module électrique avec passage à 12 pôles utilisant un connecteur M12 mâle et femelle. Le ML12 a un connecteur qui sort sur le côté gauche du module et le ML12R a un connecteur qui sort sur le côté droit du module. Les côtés maître et outil des ML12 et ML12R ne sont pas interchangeables. |
|