Modules de changement d’outils

Modules électriques : ML8

Modules électriques : ML8

Modules électriques avec interface de connecteur M8 pour les applications robotiques.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  ML8
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Léger et compact pour les petites applications de contrôle de la qualité
  • Interface à connecteur M8, avec 8 signaux de passage disponibles
  • Option Pigtail côté maître disponible, compatible avec les robots collaboratifs
  • Option ML6 côté outil avec plusieurs connecteurs M8 pour les préhenseurs

Matériaux

  • Delrin chargé de verre
  • Broches de contact plaquées or
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 1 Ampère / 60 VAC / 30 VDC
Poids du côté maître 0.03 kg
Poids du côté de l’outil
Nombre de broches totales
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
ML8 Potted Electrical Module Customer Drawing Dessins Anglais
ML8A Potted Electrical Module Customer Drawing (Dessin client du module électrique en pot ML8A) Dessins Anglais
ML8AM ML6T Potted Module Customer Drawing (Dessin du client) Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-ML8A-M ML8A Electrical Master Module, Potted
9120-ML8-T ML8 Module d’outillage électrique, empoté
9120-ML8-M ML8 Electrical Master Module, Potted
9120-ML6-T ML6 Module d’outillage électrique, empoté
9120-ML8A-T ML8A Module d’outillage électrique, empoté
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-ML6-T Module électrique ML8, côté outil, 8 broches, (2) connecteurs femelles à 3 broches M8, enrobés.
Support d'outils 9120-ML8A-M Modules électriques avec interface de connecteur M8 pour les applications robotiques.
Support d'outils 9120-ML8A-T Modules électriques avec interface de connecteur M8 pour les applications robotiques.
Support d'outils 9120-ML8-M Modules électriques avec interface de connecteur M8 pour les applications robotiques.
Support d'outils 9120-ML8-T Modules électriques avec interface de connecteur M8 pour les applications robotiques.

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.