Modules électriques : MT8

Modules électriques : MT8

module électrique 8 broches, 20 Amp, 500VAC/700 VDC

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : MT8
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 8 broches.
  • 20 Amp, 500VAC/700VDC.
  • Connecteurs Amphenol de type MS pour l’interface des modules Master et Tool.
  • Joint résistant aux fluides sur les contacts.
  • Le module maître s’étend en hauteur au-dessus du module maître. Ajustez la plaque d’interface du robot si nécessaire pour compenser.
  • Le module Tool s’étend sous la plaque Tool.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort.
  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 20 Amp/500VAC, 700VDC
Poids du côté maître 0.57 kg
Poids du côté de l’outil 0.48 kg
Nombre de broches totales 8
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module MT8 Dessins Anglais
Dessin du module MT8L Dessins Anglais
Dessin du module MTS8 Dessins Anglais
Manuel de la famille de modules MT8 (y compris MT8, MT8L, MTS8) Manuels Anglais
Télécharger Description
9120-MT8-M module électrique 8 broches 20A/500VAC/700VDC
9120-MTS8-T Module électrique MTS8, outil, connecteur axial
9120-MT8-T module électrique 8 broches 20A/500VAC/700VDC
9120-MT8L-T Module électrique de l’outil 8 broches 20 ampères @ 500 VAC / 700 VDC. Connecteur déplacé de 180 degrés par rapport au MT8 standard.
9120-MT8L-M Module électrique principal à 8 broches 20 ampères à 500 VAC / 700 VDC. Connecteur déplacé de 180 degrés par rapport au MT8 standard.
9120-MTS8-M Module électrique MTS8, maître, connecteur axial
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-MT8L-M module électrique 8 broches, 20 Amp, 500VAC/700 VDC
Support d'outils 9120-MT8L-T module électrique 8 broches, 20 ampères, 500VAC/700 VDC
Support d'outils 9120-MT8-M module électrique 8 broches, 20 Amp, 500VAC/700 VDC
Support d'outils 9120-MT8-T module électrique 8 broches, 20 Amp, 500VAC/700 VDC
Support d'outils 9120-MTS8-M module électrique 8 broches, 20 Amp, 500VAC/700 VDC, connecteur axial – côté maître
Support d'outils 9120-MTS8-T module électrique 8 broches, 20 Amp, 500VAC/700 VDC, connecteur axial – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.