Modules de changement d’outils

Modules électriques : MT9A

Modules électriques : MT9A

module électrique à 9 broches, 28 ampères (30 ampères pour MT9A), 500VAC/700VDC (disponible avec joints Viton)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  MT9A
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 9 broches.
  • 28 Amp (30 Amp pour MT9A), 500VAC/700VDC.
  • Contact de terre de sécurité fourni pour faire passer la terre du maître à l’outil.
  • Connecteurs Amphenol de type MS pour l’interface sur les modules Master et Tool.
  • Joint résistant aux fluides sur les contacts.
  • Le module doit être monté sur un changeur d’outils, QC-40 ou plus grand, pour supporter le courant nominal maximum et un cycle de travail de 100 % sans surchauffe.
  • La température ambiante maximale autorisée dans ces conditions est de 100 degrés F.
  • Le module principal peut dépasser la plaque principale. Ajustez la plaque d’interface du robot si nécessaire pour compenser.
  • Le module de l’outil peut se trouver en dessous de la plaque de l’outil.
  • Disponible avec des joints en Viton

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Broches de contact spécialement conçues pour une faible résistance
  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 28 Ampères (30 Ampères pour MT9A)/500VAC/700VDC
Poids du côté maître 0.56 kg
Poids du côté de l’outil 0.49 kg
Nombre de broches totales 9
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module MT9A Dessins Anglais
Dessin du module MTS9 Dessins Anglais
Manuel des modules de haute puissance de la famille MT9 (comprend MT9, MTS9, MT9VL, MT9A) Manuels Anglais
Télécharger Description
9120-MTS9-T module d’outils électriques à 9 broches de 28 ampères 500VAC/700VDC. Le module doit être monté sur un changeur d’outils, QC-100 ou plus grand, pour supporter le courant nominal maximum et un cycle de travail de 100 % sans surchauffe. La température ambiante maximale autorisée dans ces conditions est de 100 F. Version droite
9120-MTS9-M module maître axial électrique à 9 broches de 28 ampères 500VAC/700VDC
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-MT9A-M module électrique 9 broches, 30 Amp, 500VAC/700VDC avec prise MS 9 broches et fils 10AWG – Côté maître
Support d'outils 9120-MT9A-T module électrique 9 broches, 30 Amp, 500VAC/700VDC avec prise MS 9 broches et fils 10AWG – Côté outil
Support d'outils 9120-MT9-M-VL module électrique à 9 broches, 28 Ampères, 500VAC/700VDC, joints Viton – côté maître
Support d'outils 9120-MTS9-M module axial électrique 28 Amp, 9 broches, 500VAC/700VDC. Version droite – côté maître
Support d'outils 9120-MTS9-T module électrique axial 28 ampères, 9 broches, 500VAC/700VDC. Version droite – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.