Modules de changement d’outils

Modules électriques : MTA6

Modules électriques : MTA6

Module d’alimentation de type MT avec connecteur Amphenol Puissance maximale 45 A

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : MTA6
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 7 broches.
  • 45 Amp, 500VAC/700VDC.
  • Le contact de terre de sécurité permet de faire passer la terre du maître à l’outil. Les boîtiers des modules sont mis à la terre.
  • Connecteurs Amphenol de type MS pour l’interface sur les modules Master et Tool.
  • Joint résistant aux fluides sur les contacts.
  • Le module doit être monté sur un changeur d’outils, QC-100 ou plus grand, pour supporter le courant nominal maximum et un cycle de travail de 100 % sans surchauffe.
  • La température ambiante maximale autorisée dans des conditions de courant maximal est de 100 degrés F.
  • Le module principal peut dépasser la plaque principale. Ajustez la plaque d’interface du robot si nécessaire pour compenser.
  • Le module de l’outil peut dépasser en dessous de la plaque de l’outil.
  • Disponible avec des joints en Viton

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium nickelé,
  • Blocs de goupilles Peek
  • Fixations en acier et en acier inoxydable
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 45 Ampères/500VAC/700VDC
Poids du côté maître 0.46 kg
Poids du côté de l’outil 0.58 kg
Nombre de broches totales 7
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module MTA6 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-MTA6-T MTA6 Power Module, Tool Potted
9120-MTA6-M MTA6 Power Module, Master Potted
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-MTA6A-M Module d’alimentation de type MT avec connecteur Amphenol Puissance maximale 45 A
Support d'outils 9120-MTA6A-T Module d’alimentation de type MT avec connecteur Amphenol Puissance maximale 45 A
Support d'outils 9120-MTA6-M Module d’alimentation de type MT avec connecteur Amphenol capacité maximale 45A – côté maître
Support d'outils 9120-MTA6-T Module d’alimentation de type MT avec connecteur Amphenol capacité maximale 45A – Outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.