Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 12 broches.
- 2 Ampères/60VAC/75VDC.
- Contacts sans contact sur le maître.
- Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
- Broches de contact plaquées en métal précieux
- Joint en nitrile.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 2 Ampères/60VAC/75VDC |
| Poids du côté maître | 0.20 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.14 kg |
| Nombre de broches totales | 12 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module R12 | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-R12-T | module de passage à 12 broches avec un connecteur femelle M12, 12 broches, supportant l’alimentation/IO de la caméra 3D Coherix predator – Côté outil |
| 9120-R12-M | module de passage à 12 broches avec un connecteur mâle M12 à 12 broches, supporte l’alimentation/IO de la caméra 3D Coherix predator – côté maître |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-R12-M
- 9120-R12-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R12-M | module de passage à 12 broches avec un connecteur M12, 12 broches, prenant en charge l’alimentation/IO de la caméra 3D Coherix predator |
|
|
9120-R12-T | module de passage à 12 broches avec un connecteur M12, 12 broches, prenant en charge l’alimentation/IO de la caméra 3D Coherix predator |
|