Modules de changement d’outils

Modules électriques : R19

Modules électriques : R19

module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  R19
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 19 broches.
  • capacité de 5 Ampères/250VAC.
  • Connecteur miniature à déconnexion rapide MS.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Option Tool-ID du côté de l’outil.
  • Étanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
  • Compatible avec les modules G, R, S ou T.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 5 Ampères/250VAC
Poids du côté maître 0.20 kg
Poids du côté de l’outil 0.14 kg
Nombre de broches totales 19
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module R19-M avec R10-T Dessins Anglais
Dessin du module R19-M avec R14-T Dessins Anglais
Brochage du module R19 en option (comprend R19W-M et R19R-M) Dessins Anglais
Dessin du module R19 Dessins Anglais
Dessin du module R19G Dessins Anglais
Dessin du module R19M RJ419T Dessins Anglais
R19WMV R19TVL Dessin du module électrique Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-R10-T module électrique (R19) à 19 broches (14 disponibles pour le client – voir le schéma de brochage), 5 A/250 VCA avec (0-99) Tool-ID (côté outil uniquement)*9120-R10-T n’est pas compatible avec les modules maîtres R19W et R19R. Pour ces modules maîtres, utilisez le 9120-RW10-T à la place*
9120-R14-T module électrique à 19 broches (14 disponibles pour le client – voir le schéma des broches), 5 Amp/250VAC (R19) avec Tool-ID (0-9) (côté outil uniquement)
9120-R19-M module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature – côté maître
9120-R19-T-V Côté outil Connecteur rapide miniature MS à 19 broches, 5A/250VAC, joints Viton
9120-R19-T module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature – Côté outil
9120-R19RPD-M module électrique à 19 broches, 5A/250VAC, avec connecteur rapide MS miniature et câbles de capteurs de verrouillage/déverrouillage attachés. Dispose de connecteurs à angle droit pour les capteurs de verrouillage/déverrouillage). Il est protégé par un pot pour une meilleure protection contre l’humidité. Remplace le 9120-R19RP-M.
9120-R19-M-2322 Module R19 côté maître avec plaque d’adaptation au QC-60 plat
9120-R19V-M R19 Master avec joint Viton
9120-R19-M-VL Module maître R19 avec joints en Viton et fils à gaine en Téflon
9120-R19W-M-V Module électrique 19 broches 5A/250VAC côté maître avec connecteur miniature MS à déconnexion rapide. Joints Viton pour la résistance aux produits chimiques. Câbles de capteurs verrouillés/déverrouillés ajoutés.
9120-R19G-M Module électrique à 19 broches, 5A/250VAC, côté maître, avec broches dorées et mini-connecteur MS à déconnexion rapide
9120-R19-T-VL Module d’outils R19 avec joints en Viton et fils à gaine en Téflon
9120-R19-T-2323 Module R19 côté outil avec plaque d’adaptation au QC-60 plat.
9120-R19G-T Module électrique à 19 broches, 5A/250VAC, côté outil, avec broches dorées et mini-connecteur MS à déconnexion rapide
9120-R19w-m Module électrique 19 broches 5A/250VAC côté maître avec connecteur miniature MS à déconnexion rapide. Câbles de verrouillage/déverrouillage des capteurs ajoutés.
9120-R19R-M module électrique à 19 broches, 5A/250VAC, avec connecteur rapide MS miniature et câbles de capteurs de verrouillage/déverrouillage attachés. Dispose de connecteurs à angle droit pour les capteurs de verrouillage/déverrouillage).
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-R10-T module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature
Support d'outils 9120-R14-T module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature
Support d'outils 9120-R19G-M module électrique à 19 broches, 5Amp/250VAC, avec broches dorées et connecteur rapide MS miniature – Côté maître
Support d'outils 9120-R19G-T module électrique à 19 broches, 5Amp/250VAC, avec broches dorées et connecteur rapide MS miniature – Côté outil
Support d'outils 9120-R19-M module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature
Support d'outils 9120-R19-M-2322 module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec plaque d’adaptation au QC-60 plat – côté maître (compatible avec 9120-R19-T-2323)
Support d'outils 9120-R19-M-VL module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec joints Viton et fils à gaine téflon – côté maître (compatible avec 9120-R19-T-VL)
Support d'outils 9120-R19R-M module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature
Support d'outils 9120-R19-T module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature
Support d'outils 9120-R19-T-2323 module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec plaque d’adaptation au QC-60 plat – côté outil (compatible avec 9120-R19-M-2322)
Support d'outils 9120-R19-T-V module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC, connecteur rapide miniature MS, joints Viton – côté outil
Support d'outils 9120-R19-T-VL module électrique à 19 broches, 5 Amp/250VAC avec joints en Viton et fils à gaine en Téflon – côté outil (compatible avec 9120-R19-M-VL)
Support d'outils 9120-R19V-M module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec joints Viton avec joints Viton – Côté maître
Support d'outils 9120-R19W-M module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature
Support d'outils 9120-R19W-M-V module électrique à 19 broches, 5 Amp/250VAC avec câbles de verrouillage/déverrouillage pour la détection de verrouillage/déverrouillage avec joints en viton.

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.