Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 26 broches.
- 3 Ampères/250VAC.
- Affichage Tool-ID facile à lire en option.
- Taille réduite avec des connecteurs miniatures à déconnexion rapide MS.
- Contacts sans contact sur le module principal.
- Compatible avec les modules des séries G, R, S et T.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Têtes dorées sur les broches à ressort
- Broches de contact dorées
- Joint en nitrile.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 3 Ampères/250VAC |
| Poids du côté maître | 0.20 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.19 kg |
| Nombre de broches totales | 26 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| R26-M avec R17-T Dessin du module | Dessins | Anglais |
| R26-M avec R21-T Dessin du module | Dessins | Anglais |
| Brochage du R26 (y compris le R26W-M) | Dessins | Anglais |
| Dessins des dimensions et du brochage du module R26 | Dessins | Anglais |
| Dessin du module R26R-M,R17-T | Dessins | Anglais |
| Dessins des dimensions et du brochage des modules R26R-M, R26-T | Dessins | Anglais |
| Dessin du module R26W-M, R17-T | Dessins | Anglais |
| R26W-M R21-T Dessin du module | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-R17-T | module électrique à 26 broches (17 disponibles pour le client – voir le schéma des broches), 5 Amp/250VAC (R26) avec (0-99) Tool-ID (côté outil uniquement) |
| 9120-R26R-M | R26R-M Module maître avec câbles à angle droit |
| 9120-R26-T-VL | Module R26 avec joints en viton et fils gainés de téflon. Température nominale de 125 degrés C. |
| 9120-R26-M | module électrique 26 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature – Côté maître |
| 9120-R26-T | module électrique 26 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature – Côté outil |
| 9120-R26W-M | Côté maître, module MS 26 broches 3 Amp/250VAC avec connecteur miniature à déconnexion rapide câblé pour les capteurs de verrouillage/déverrouillage |
| 9120-R26-M-VL | Module R26 avec joints en viton et fils gainés de téflon. Température nominale de 125 degrés C. |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-R17-T
- 9120-R21-T
- 9120-R26-M
- 9120-R26-M-VL
- 9120-R26R-M
- 9120-R26-T
- 9120-R26-T-VL
- 9120-R26W-M
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R17-T | module électrique à 26 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature |
|
|
9120-R21-T | module électrique à 26 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature |
|
|
9120-R26-M | module électrique à 26 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature |
|
|
9120-R26-M-VL | module 26 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur miniature à déconnexion rapide avec joints en viton et fils gainés de téflon – côté maître (s’associe à 9120-R26-T-VL) |
|
|
9120-R26R-M | module électrique à 26 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature |
|
|
9120-R26-T | module électrique à 26 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature |
|
|
9120-R26-T-VL | module 26 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur miniature à déconnexion rapide avec joints en viton et fils gainés de téflon – Côté outil (compatible avec 9120-R26-M-VL) |
|
|
9120-R26W-M | module électrique à 26 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature |
|