Modules de changement d’outils

Modules électriques : R3

Modules électriques : R3

module électrique 4 Amp/250VAC avec connecteur Turck RSFL36 Minifast à 3 broches

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  R3
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • connecteur Minifast à 3 broches.
  • capacité de 4 Ampères/250VAC.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
  • Broches de contact plaquées en métal précieux
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 4 Ampères/250VAC
Poids du côté maître 0.25 kg
Poids du côté de l’outil 0.19 kg
Nombre de broches totales 10
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module R3-M,S3-T Dessins Anglais
module axial Minifast à 3 broches, dessin du client S3 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-S3-T Module électrique 4A/250VAC côté outil avec connecteur Minifast à 3 broches
9120-S3-M Module électrique 3 broches Minifast Orientation axiale, maître
9120-R3-M Module électrique 4A/250VAC côté maître avec connecteur Minifast à 3 broches
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-R3-M Module électrique avec connecteur Minifast à 3 broches – côté maître
Support d'outils 9120-S3-M Module électrique avec connecteur Minifast à 3 broches, orientation axiale – côté maître
Support d'outils 9120-S3-T Module électrique avec connecteur Minifast à 3 broches – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.