Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- passage 32 broches, connecteur 36 broches.
- 3 Ampères/250VAC.
- Connecteur de déconnexion rapide MS.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Têtes rhodiées sur les broches à ressort
- Broches de contact rhodiées
- Joint en nitrile.
Spécifications | Valeur |
---|---|
Caractéristiques électriques | 3 Ampères/250VAC |
Poids du côté maître | 0.33 kg |
Poids du côté de l’outil | 0.25 kg |
Nombre de broches totales | 32 |
Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
---|---|---|
Dessin du module R32 | Dessins | Anglais |
Dessin du module R32A | Dessins | Anglais |
Dessin du module R32R-M,R32-T | Dessins | Anglais |
Schéma des dimensions et du brochage du module R32W-M avec R32-T | Dessins | Anglais |
R32ZC5PD Dessin du module | Dessins | Anglais |
R32ZC5PDM R32ZC6AT Dessin du module | Dessins | Anglais |
R32ZC6A Dessin du module | Dessins | Anglais |
Télécharger | Description |
---|---|
9120-R32-T | 32 broches, 3A/250VAC avec connecteur rapide MS 36 broches – Côté outil |
9120-R32R-M | R32R-Master, câbles Prox câblés avec connecteur à angle droit (pour QC-110 et QC-76 uniquement) |
9120-R32A-M | Module maître R32A avec connecteur mâle à 36 broches MS Quick Disconnect |
9120-R32W-M | R32W-M Master Module, Hardwired Prox Swiches |
9120-R32A-T | Module d’outils R32A avec connecteur femelle à 36 broches MS Quick Disconnect |
9120-R32-M | 32 broches, 3A/250VAC avec connecteur rapide MS 36 broches – Côté maître |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-R32A-M
- 9120-R32A-T
- 9120-R32-M
- 9120-R32R-M
- 9120-R32-T
- 9120-R32W-M
Numéro de pièce | Description | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-R32A-M | Module électrique avec connecteur mâle à déconnexion rapide MS à 36 broches. Passage des broches A à J. Les broches A à F et la broche J sont classées à 5 Ampères/250V, les broches G et H sont classées à 3 Ampères/250V – côté maître |
|
![]() |
9120-R32A-T | Module électrique avec connecteur mâle à 36 broches à déconnexion rapide. Passage des broches A à J. Les broches A à F et la broche J sont classées à 5 Ampères/250V, les broches G à H sont classées à 3 Ampères/250V – côté outil |
|
![]() |
9120-R32-M | 32 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS 36 broches |
|
![]() |
9120-R32R-M | 32 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS 36 broches |
|
![]() |
9120-R32-T | 32 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS 36 broches |
|
![]() |
9120-R32W-M | 32 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS 36 broches |
|