Modules de changement d’outils

Modules électriques : R4

Modules électriques : R4

module électrique 4 Amp/250VAC avec connecteur Eurofast à 4 broches

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  R4
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • connecteur européen à 4 broches.
  • capacité de 4 Ampères/250VAC.
  • Connecteur miniature à déconnexion rapide MS.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
  • Une version en pot est disponible pour une utilisation dans des environnements où des fluides sont présents.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 4 Ampères/250VAC
Poids du côté maître 0.20 kg
Poids du côté de l’outil 0.14 kg
Nombre de broches totales 4
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module R4 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-R4-M module électrique 4A/250VAC avec connecteur Euro à 4 broches – côté maître
9120-R4-T module électrique 4A/250VAC avec connecteur Euro à 4 broches – Côté outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-R4-M module électrique 4 Amp/250VAC avec connecteur Eurofast à 4 broches
Support d'outils 9120-R4-T module électrique 4 Amp/250VAC avec connecteur Eurofast à 4 broches

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.