Modules de changement d’outils

Modules électriques : R5SPDV

Modules électriques : R5SPDV

Module servo de type R avec connecteur M12 axial à 5 broches, joints en Viton, pour les appareils I/O Link de classe A et B.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  R5SPDV
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Connecteur axial à 5 broches M12 codé A.
  • Puissance nominale de 4 Ampères/250V.
  • Joints en Viton.
  • Pour les appareils Port Class A et B I/O Link.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
  • Broches de contact plaquées en métal précieux
  • Joints en Viton.
  • composé d’enrobage 3M DP270.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 4 Ampères/250V
Poids du côté maître 0.23 kg
Poids du côté de l’outil 0.18 kg
Nombre de broches totales 5
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
R5SPDV Dessin du module Dessins Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-R5SPD-M-V Module servo de type R avec connecteur axial M12 à 5 broches, joints en Viton, pour les appareils de classe de port A et B I/O Link – Côté maître
Support d'outils 9120-R5SPD-T-V Module servo de type R avec connecteur axial M12 à 5 broches, joints en Viton, pour les appareils I/O Link de classe A et B – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.