Modules électriques : RF19

Modules électriques : RF19

module électrique 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : RF19
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 19 broches.
  • capacité de 3 Ampères/125VAC.
  • Connecteur à déconnexion rapide de type M16.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Option Tool-ID du côté de l’outil.
  • Étanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
  • Compatible avec les modules GF19, RF19 ou SF19.
  • Les familles de modules R, S, T et G d’ATI peuvent toutes être couplées/associées les unes aux autres. Veuillez contacter ATI pour plus de détails.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes rhodiées sur les broches à ressort
  • Broches de contact rhodiées
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 3 Amp/125VAC
Poids du côté maître 0.21 kg
Poids du côté de l’outil 0.13 kg
Nombre de broches totales 19
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module électrique RF19 Dessins Anglais
RF19-M,RF10-T Dessin du module électrique Dessins Anglais
RF19-M,RF14-T Dessin du module électrique Dessins Anglais
Dessin du module RF19PD Dessins Anglais
RF19R-M,RF10-T Dessin du module électrique Dessins Anglais
RF19R-M,RF14-T Dessin du module électrique Dessins Anglais
RF19R-M,RF19-T Dessin du module électrique Dessins Anglais
RF19W-M,RF19-T Dessin du module électrique Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-RF14-T module électrique à 19 broches (14 disponibles pour le client), 3A/125VAC (RM19) avec Tool-ID (0-9)
9120-RF10-T module électrique à 19 broches, 3A/125VAC avec connecteur M16 et ID d’outil 0-99
9120-RF19PD-M module électrique 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur de type M16 – Côté maître enrobé pour une meilleure protection contre l’humidité
9120-RF19-M module électrique 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur de type M16 Côté maître
9120-RF19W-M module électrique à 19 broches, 3A/125VAC, avec connecteur M16, câbles de capteur de verrouillage/ déverrouillage attachés.
9120-RF19PD-T module électrique à 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur de type M16 – Côté outil enrobé pour une meilleure protection contre l’humidité.
9120-RF19R-M Module maître RF19R avec câbles à angle droit
9120-RF19-T module électrique 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur de type M16 Côté outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-R0-T module électrique 19 broches, 3 Amp/125VAC, (0-99) Tool-ID (bouton poussoir) – côté outil
Support d'outils 9120-RF10-T module électrique 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16
Support d'outils 9120-RF14-T module électrique 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16
Support d'outils 9120-RF19-M module électrique 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16
Support d'outils 9120-RF19PD-M module électrique à 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur de type M16. Enrobé pour une meilleure protection contre l’humidité. (Compatible avec 9120-RF19PD-T) – Côté maître
Support d'outils 9120-RF19PD-T module électrique à 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur de type M16. Enrobé pour une meilleure protection contre l’humidité. (Compatible avec 9120-RF19PD-M) – Côté outil
Support d'outils 9120-RF19R-M module électrique 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16
Support d'outils 9120-RF19-T module électrique 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16
Support d'outils 9120-RF19W-M module électrique 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16
Support d'outils 9120-RF19WZ1-M Module électrique avec connecteur M16 à 19 broches, comprend des câbles de capteur à verrouillage/déverrouillage filetés au lieu des câbles de capteur à verrouillage rapide utilisés dans la norme 9120-RF19W-M

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.