Modules de changement d’outils

Modules électriques : RF4A

Modules électriques : RF4A

Assemblage du module électrique RF4A avec connecteur Minifast à 4 broches et bloc de broches haute puissance

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : RF4A
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • connecteur Minifast à 4 broches.
  • capacité maximale de 9 Ampères/250VAC.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
  • Broches de contact plaquées en métal précieux
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 9 Ampères/250VAC
Poids du côté maître 0.25 kg
Poids du côté de l’outil 0.18 kg
Nombre de broches totales 4
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module RF4A Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-RF4A-T RF4A Tool Module électrique avec connecteur femelle Minifast à 4 broches et bloc de broches haute puissance
9120-RF4A-M RF4A Assemblage du module électrique principal avec connecteur mâle Minifast à 4 broches et bloc de broches haute puissance
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-RF4A-M Assemblage du module électrique RF4A avec connecteur Minifast à 4 broches et bloc de broches haute puissance
Support d'outils 9120-RF4A-T Assemblage du module électrique RF4A avec connecteur Minifast à 4 broches et bloc de broches haute puissance

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.