Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- connecteur Minifast 6 broches, Siemens Drive-Cliq.
- capacité maximale de 9 A/250 VCA.
- Contacts sans contact sur le maître.
- Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
- Broches de contact plaquées en métal précieux
- Joint en nitrile.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 9 Ampères/250VAC |
| Poids du côté maître | 0.26 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.19 kg |
| Nombre de broches totales | 6 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module RF6A | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-RF6A-T | RF6A Electrical Module Tool Assembly, 6-Pin Minifast Female Connector, High Power Pin Block |
| 9120-RF6A-M | RF6A Electrical Module Master Assembly, 6-Pin Minifast Male Connector, High Power Pin Block |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-RF6A-M
- 9120-RF6A-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RF6A-M | Assemblage du module électrique, connecteur mâle Minifast à 6 broches, bloc de broches haute puissance – côté maître |
|
|
9120-RF6A-T | Assemblage du module électrique, connecteur femelle Minifast à 6 broches, bloc de broches haute puissance – côté outil |
|