Modules de changement d’outils

Modules électriques : RK12

Modules électriques : RK12

Module électrique avec passage 12 broches, connecteur M23 12 broches, alimentation 5 Amps/150VDC, signal 2 Amps/30V

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  RK12
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • passage à 12 broches.
  • connecteur M23 à 12 broches.
  • Alimentation – 5 Amps/150VDC, Signal 2 Amps/30V.
  • Connecteur miniature à déconnexion rapide MS.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
  • Version de câbles de capteur à angle droit disponible (RK19R Master).

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Broches de contact rhodiées
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Alimentation – 5 Amps/150VDC
Signal – 2 Amps/30V
Poids du côté maître 0.22 kg
Poids du côté de l’outil 0.16 kg
Nombre de broches totales 12
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module RK12 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-RK12-M Module électrique principal avec passage à 12 broches, connecteur M23 à 12 broches
9120-RK12-T Module d’outillage électrique avec passage à 12 broches, avec connecteur M23 à 12 broches
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-RK12-M Module électrique avec passage 12 broches, connecteur M23 12 broches, puissance 5 Amps/150VDC – côté maître
Support d'outils 9120-RK12-T Module électrique avec passage 12 broches, connecteur M23 12 broches, puissance 5 Amps/150VDC – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.