Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 17 Passage de signaux discrets.
- Connecteur Turck M23, 17 broches.
- 3 Amp/125VAC.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Broches de contact rhodiées
- Joint en nitrile.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 3 Amp/125VAC |
| Poids du côté maître | 0.24 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.20 kg |
| Nombre de broches totales | 17 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module RK17 | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-RK17-M | Module électrique avec passage à 17 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur M23 à 17 broches – Côté maître |
| 9120-RK17-T | Module électrique avec passage 17 broches, 3 Amp/250VAC, connecteur M23 17 broches – Côté outil |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-RK17-M
- 9120-RK17-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RK17-M | Module électrique avec passage à 17 broches, 3 Amp/125VAC, connecteur M23 à 17 broches – côté maître |
|
|
9120-RK17-T | Module électrique avec passage 17 broches, 3 Amp/125VAC, connecteur M23 17 broches – Côté outil |
|