Modules de changement d’outils

Modules électriques : RK19

Modules électriques : RK19

RK19 Module électrique avec M23, connecteur 19 broches, 3 Amps/150 VAC

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  RK19
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • passage 19 broches.
  • connecteur M23 à 19 broches.
  • capacité de 3 Ampères/150 VAC.
  • Connecteur M23.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
  • Version de câbles de capteurs à angle droit disponible (RK19R Master).

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Broches de contact rhodiées
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 3 Ampères/150 VAC
Poids du côté maître 0.25 kg
Poids du côté de l’outil 0.19 kg
Nombre de broches totales 19
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module RK19 Dessins Anglais
Dessin du module RK19R-M,RK19-T Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-RK19-T RK19 Module d’outillage électrique, M23, connecteur 19 broches, 3 Amps/150 VAC
9120-RK19-M RK19 Module maître électrique, M23, connecteur 19 broches, 3 Amps/150 VAC
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-RK19-M RK19 Module électrique avec M23, connecteur 19 broches, 3 Amps/150 VAC
Support d'outils 9120-RK19R-M Module électrique avec connecteur M23 à 19 broches et câbles de verrouillage/déverrouillage – côté maître
Support d'outils 9120-RK19-T RK19 Module électrique avec M23, connecteur 19 broches, 3 Amps/150 VAC

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.