Modules de changement d’outils

Modules électriques : RN5

Modules électriques : RN5

Module d’alimentation de type R, 13 ampères/30VDC

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  RN5
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 10 broches (5 passages).
  • capacité de 13 ampères, 30VDC.
  • Connecteur d’alimentation – Phoenix Contact, connecteur mâle à 5 broches.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Étanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes plaquées de métaux précieux sur les broches à ressort
  • Broches de contact plaquées en métal précieux
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 13 ampères/30VDC
Poids du côté maître 0.29 kg
Poids du côté de l’outil 0.24 kg
Nombre de broches totales 10
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module RN5 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-RN5-T Module d’outils RN5
9120-RN5-M RN5 Master, module d’alimentation de type R
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-RN5-M Module d’alimentation de type R, 13 Amps/30 VDC – côté maître
Support d'outils 9120-RN5-T Module d’alimentation de type R, 13 ampères/30 VDC – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.