Modules de changement d’outils

Modules électriques : RU10

Modules électriques : RU10

module électrique à 10 broches, 5 Amp/250VAC avec un seul connecteur USB 2.0

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  RU10
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 10 broches
  • capacité de 5 ampères/250VAC.
  • Connecteur unique USB 2.0.
  • Contacts sans contact sur le Master.
  • Scellé à l’humidité et à la poussière lorsqu’il est accouplé.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes rhodiées sur les broches à ressort
  • Broches de contact rhodiées
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 5 Ampères/250VAC
Poids du côté maître 0.23 kg
Poids du côté de l’outil 0.16 kg
Nombre de broches totales 10
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Manuel du module électrique RU10 Manuels Anglais
Télécharger Description
9120-RU10-M module électrique à 10 broches, 5 Amp/250VAC avec un seul connecteur USB 2.0 – côté maître
9120-RU10-T module électrique à 10 broches, 5 Amp/250VAC avec un seul connecteur USB 2.0 – Côté outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-RU10-M module électrique à 10 broches, 5 Amp/250VAC avec un seul connecteur USB 2.0 – côté maître
Support d'outils 9120-RU10-T module électrique à 10 broches, 5 Amp/250VAC avec un seul connecteur USB 2.0 – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.