Modules de changement d’outils

Modules électriques : SF19

Modules électriques : SF19

module électrique en ligne à 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  SF19
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes dorées sur les goupilles à ressort
  • Broches de contact dorées
  • Joint en nitrile.

Matériaux

  • 19 broches.
  • capacité de 3 ampères/125VAC.
  • Connecteur axial.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Option Tool-ID du côté de l’outil.
  • Compatible avec les modules GF19, RF19, SF19, SF14 ou SF0.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 3 Amp/125VAC
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil
Nombre de broches totales 19
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin des dimensions du module électrique SF19-M,RF19-T Dessins Anglais
SF19-M,RF19-T Schéma de brochage du module électrique Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-SF19-T Module électrique SF19-pin, 3 Amp/125VAC avec connecteur M16 – Côté outil
9120-SF19-M Module électrique SF19-pin, 3 Amp/125VAC avec connecteur M16 – côté maître
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-SF14-T module électrique en ligne à 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16
Support d'outils 9120-SF19-M module électrique en ligne à 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16
Support d'outils 9120-SF19-T module électrique en ligne à 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.