Modules de changement d’outils

Modules électriques : X7B

Modules électriques : X7B

Module de câble coaxial, contact unique, connecteur BNC

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  X7B
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Module de passage à ligne unique avec connecteurs BNC.
  • Passage d’un câble coaxial unique du robot à l’outil.
  • Boîtier de taille R19.

Matériaux

  • Ressort et broches de contact plaqués de métaux précieux
  • Boîtiers en aluminium
  • Diélectrique en Téflon®
  • Joints en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 4A / 500V
fréquence maximale de 1GHz
50 Ohm
Poids du côté maître 0.16 kg
Poids du côté de l’outil 0.12 kg
Nombre de broches totales 1
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module coaxial Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-X7B-T Module de câble COAX avec un seul contact 75 Ohm et un connecteur BNC – côté outil
9120-X7B-M Module de câble COAX avec un seul contact 75 Ohm et un connecteur BNC – côté maître
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-X7B-M Module de câble coaxial, contact unique, connecteur BNC
Support d'outils 9120-X7B-T Module de câble coaxial, contact unique, connecteur BNC

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.