Modules de changement d’outils

Modules électriques : X7E

Modules électriques : X7E

module COAX à 4 connecteurs pour la vidéo et les faibles puissances, montable en J16

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  X7E
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Quatre (4) modules de passage à ligne unique avec connecteurs BNC.
  • Permet de faire passer plusieurs câbles coaxiaux du robot à l’outil.
  • Boîtier à motif de montage J16.
  • NOTE : Peut bloquer les ports d’air (QC-40 et QC-41).

Matériaux

  • Ressort et broches de contact plaqués de métaux précieux
  • Boîtiers en aluminium
  • Diélectrique en Delrin® blanc
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil
Nombre de broches totales
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module X7E Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-X7E-M module COAX à 4 connecteurs pour vidéo et faible puissance, montage J16 – côté maître
9120-X7E-T module COAX à 4 connecteurs pour vidéo et faible puissance, montage J16 – côté outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-X7E-M module COAX à 4 connecteurs, conçu pour la vidéo et la faible consommation d’énergie, montable en J16 – Côté maître
Support d'outils 9120-X7E-T module COAX à 4 connecteurs pour vidéo et faible puissance, montable en J16 – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.