Modules de changement d’outils

Modules électriques : XG7GL

Modules électriques : XG7GL

Module ultrasonique avec connecteur Lemo pour les applications de soudure par ultrasons, adapté au boîtier pivotant de la série G

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  XG7GL
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Master et Tool utilisent des boîtiers rotatifs de type G.
  • Connecteurs haute tension Lemo sur Master et Tool.
  • Même bloc de broches que celui utilisé sur le XG7G (c.-à-d. conducteur central avec anneau de blindage à ressort)

Matériaux

  • Ressort et broches de contact plaqués de métaux précieux
  • Boîtiers en aluminium
  • Diélectrique en Téflon®
  • Joints en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 4 A, 1,4 kV max
Poids du côté maître 0.13 kg
Poids du côté de l’outil 0.12 kg
Nombre de broches totales 1
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module XG7GL Dessins Anglais
Module de soudage par ultrasons avec connecteur haute tension Lemo isolé Dessins Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-XG7GLA-T Module ultrasonique avec connecteur Lemo pour les applications de soudure par ultrasons, adapté au boîtier pivotant de la série G
Support d'outils 9120-XG7GL-M Module ultrasonique avec connecteur Lemo pour les applications de soudure par ultrasons, adapté au boîtier pivotant de la série G
Support d'outils 9120-XG7GL-T Module ultrasonique avec connecteur Lemo mâle pour les applications de soudure par ultrasons, adapté au boîtier pivotant de la série G – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.