Modules de changement d’outils

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : DT2

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : DT2

Module de passage EtherNet/IP avec alimentation auxiliaire pour les applications de couplage des services publics. Power Pass-through pour les applications de couplage de services publics.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  DT2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Les modules de signaux discrets DT2 permettent au client de fournir une alimentation auxiliaire et des signaux EtherNet/IP aux E/S en aval dans les applications de coupleurs d’utilités. Le DT2 supporte les applications EtherNet/IP Quick Connect.
  • Des connecteurs M12 codés en D sont fournis sur les modules Master et Tool pour l’interface de communication EtherNet/IP avec les appareils en bout de bras.
  • des connecteurs Mini Fast à 4 broches sont fournis sur les modules Master et Tool pour l’interface avec l’alimentation auxiliaire.
  • Une gaine souple entoure le bloc de broches pour protéger la connexion de l’humidité et des liquides lorsqu’elle est couplée.
  • Le circuit de prévention des arcs électriques d’ATI (brevet en instance) protège les contacts électriques contre les dommages pendant le couplage/découplage.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et broches de contact plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Passage de l’alimentation – 8 Amp/12-30VDC
Passage du signal – 3 Ampères/250V maximum
Poids du côté maître 0.95 kg
Poids du côté de l’outil 0.66 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module DT2 Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation DT2 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-DT2-T DT2 Tool Assemblage du module de passage Ethernet
9121-DT2-M Module maître EtherNet/IP Pass-Through avec alimentation auxiliaire pour coupleurs d’utilité publique Pass-Through pour les applications de coupleurs d’utilité publique
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-DT2-M Module de passage EtherNet/IP avec alimentation auxiliaire pour les applications de couplage de services publics. Pour les applications de coupleurs d’utilité publique. Connecteur femelle M12 à code D pour la communication Ethernet, mini-connecteur mâle à 4 broches pour les circuits d’alimentation auxiliaire commutés et non commutés.(2) Connecteurs M12 à 4 broches pour la connexion rapide d’Ethernet/IP. (2) Connecteurs M12 à 4 broches pour le signal de la minuterie Ethernet/IP Quick Connect et le contrôle de la prévention des arcs appliqués aux circuits auxiliaires commutés, aux circuits auxiliaires non commutés et aux circuits auxiliaires commutés. Commuté, Aux. Non commuté – côté maître
Support d'outils 9121-DT2-T Module de passage EtherNet/IP avec alimentation auxiliaire pour les applications de couplage des services publics. Power Pass-through pour les applications de coupleurs d’utilité publique. Connecteur femelle M12 codé en D pour la communication Ethernet, mini-connecteur femelle à 4 broches pour les circuits d’alimentation auxiliaire commutés et non commutés. Commutés et non commutés. Prend en charge la prévention de l’arc électrique du côté du maître et de l’outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.