Modules de changement d’outils

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : GBX

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : GBX

10 Gigabit Ethernet Pass-Through Module, M12 X-coded

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  GBX
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Les connecteurs plug-and-play M12 8 broches X-code pour les câbles Ethernet industriels Cat6/Cat6a permettent de gagner du temps lors de l’intégration – pas de dénudage, de sertissage ou de soudure.
  • La sortie de câble configurable entre les positions radiales -90°, 0° et +90° permet à l’utilisateur d’optimiser l’habillage et l’acheminement des câbles afin de réduire la tension des câbles et de maximiser le temps de fonctionnement du système.
  • Jusqu’à 1 million de cycles d’accouplement pour exceller dans les industries de pointe telles que l’automobile, l’aérospatiale, les essais, etc.
  • Compatibilité avec les changeurs d’outils QC et les coupleurs utilitaires ATI Standard et Heavy-Duty pour la standardisation des modules.
  • Prise en charge de l’alimentation par Ethernet (PoE), classe III.
  • Protection IP65 lorsqu’il est couplé.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium plaqué.
  • Bloc de broches et adaptateur de montage en acétal.
  • Contacts plaqués de métaux précieux.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Puissance : 0,6 A / 60 V
Signal : 10 Gbps / CAT6A
Poids du côté maître 0.113 kg
Poids du côté de l’outil 0.109 kg
Nombre de broches totales 8
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
10 Gigabit Ethernet Pass-Through Module, M12 X-coded, Customer Drawing Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-GBX-M 10 Gigabit Ethernet Pass-through Module, M12 X-coded, Master
9120-GBX-T 10 Gigabit Ethernet Pass-through Module, M12 X-coded, Tool
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-GBXC-T 10 Gigabit Ethernet Pass-Through Module, M12 X-coded
Support d'outils 9120-GBX-M 10 Gigabit Ethernet Pass-Through Module, M12 X-coded
Support d'outils 9120-GBX-T 10 Gigabit Ethernet Pass-Through Module, M12 X-coded

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.