Modules de changement d’outils

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : KE7

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : KE7

Module électrique Ethernet (M12, prise à 4 broches à code D) et alimentation (M8, prise à 3 broches) de type K

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  KE7
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 4 broches – Ethernet, 3 broches – Alimentation.
  • capacité de 4 ampères/125VAC.
  • Ethernet – M12, 4 broches, prise Ethernet codée D.
  • Alimentation – M8, prise à 3 broches.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 4 Amp/125VAC
Poids du côté maître 0.16 kg
Poids du côté de l’outil 0.15 kg
Nombre de broches totales 7
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module KE7 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-KE7-T Module électrique de type K pour Ethernet (prise M12 à 4 broches à code D) et alimentation (prise M8 à 3 broches), outil
9120-KE7-M Module électrique de type K pour Ethernet (prise M12 à 4 broches avec code D) et alimentation (prise M8 à 3 broches), maître
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-KE7-M Module électrique Ethernet (M12, prise à 4 broches à code D) et alimentation (M8, prise à 3 broches) de type K
Support d'outils 9120-KE7-T Module électrique Ethernet (M12, prise à 4 broches à code D) et alimentation (M8, prise à 3 broches) de type K

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.