Modules de changement d’outils

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : KE8

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : KE8

Module électrique de type K Ethernet (prise M12 à 4 broches avec code D) et alimentation (prise mâle M8 à 4 broches)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  KE8
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 4 broches – Ethernet, 4 broches – Alimentation.
  • capacité de 4 ampères/125VAC.
  • Ethernet – M12, 4 broches, prise Ethernet codée D.
  • Alimentation – M8, prise à 4 broches.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
  • Broches de contact plaquées en métal précieux
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 4 Amp/125VAC
Poids du côté maître 0.17 kg
Poids du côté de l’outil 0.14 kg
Nombre de broches totales 8
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module KE8 Dessins Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-KE8-M Module électrique de type K Ethernet (prise M12 à 4 broches avec code D) et alimentation (prise mâle M8 à 4 broches)
Support d'outils 9120-KE8-T Module électrique de type K Ethernet (prise M12 à 4 broches avec code D) et alimentation (prise mâle M8 à 4 broches)

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.