Modules de changement d’outils

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : ME10

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : ME10

ME10 Module électrique, M12 D-Code, M12 L-Code

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  ME10
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Module électrique pour le passage des signaux Ethernet 10/100 Mbit et des connexions d’alimentation auxiliaire.
  • Pour les applications nécessitant le passage d’un câble Ethernet industriel Cat5e.
  • Connecteur Ethernet femelle M12, 4 broches, codage D, blindé.
  • Connecteur d’alimentation non blindé M12, 4 broches +FE L.
  • Contacts protégés contre les doigts du côté du maître.
  • Classe de protection IPX5 lorsqu’il est couplé.
  • Prend en charge la norme PoE+ Power over Ethernet.

Matériaux

  • Boîtier en acétal chargé de verre
  • Plaques de recouvrement en aluminium anodisé
  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Joint en nitrile
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Signal (.6Amp/60V max.)
Alimentation (4Amp/63VDC max.)
Poids du côté maître 0.07kg
Poids du côté de l’outil 0.06kg
Nombre de broches totales 8
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
ME10 Dessin du module Dessins Anglais
ME10A Dessin du module Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-ME10-M ME10 Module électrique, M12 D-Code, M12 L-Code, côté maître
9120-ME10-T Module électrique ME10, code D M12, code L M12, côté outil
9120-ME10A-M ME10A Module électrique, code D M8, code A M8, côté maître
9120-ME10A-T ME10A Module électrique, code D M8, code A M8, côté outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-ME10A-M ME10 Module électrique, M12 D-Code, M12 L-Code
Support d'outils 9120-ME10A-T ME10 Module électrique, M12 D-Code, M12 L-Code
Support d'outils 9120-ME10-M ME10 Module électrique, M12 D-Code, M12 L-Code
Support d'outils 9120-ME10-T ME10 Module électrique, M12 D-Code, M12 L-Code

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.